Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
41365 - Giunto per serraggio a croce
Lista materiale
41365-178
BEST
N. d'ordine
41365-178
D
Diametro
50 mm
L
Lunghezza
178 mm
GEW
Poids
1.0260 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495338491
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D