Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
41365 - Sprzęgło do mocowania krzyżowego
Lista materiałowa
41365-178
BEST
Nr zamówienia
41365-178
D
Średnica
50 mm
L
Długość
178 mm
GEW
Ciężar ok.
1.0260 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495338491
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D