Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
41400 - Imadło 5-osiowe KIPPflexX szczęki mocujące gładkie
Lista materiałowa
41400-124000901550
BEST
Nr zamówienia
POS
Einspannweite
mm
Enter value for POS
Einspannweite
mm
cm
inch
ft
ESPWVL
Einspannweite verlängerbar
mm
B
Szerokość
mm
D
Durchmesser
25H7 mm
D2
Durchmesser
mm
E
Odstęp
mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
53 mm
H3
Wysokość
5.5 mm
H4
Wysokość
18 mm
H5
Wysokość
6 mm
H6
Wysokość
11 mm
G1
Gewinde
M12 mm
G2
Gewinde
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
ZUGKRAFT
Tractive force
siehe Diagramm kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D