Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
41500-05 - Krátké upínací lišty pro vícenásobný upínací systém
Kusovník
41500-05-050130
BEST
Objednací číslo
PAS
passend für Systembreite
mm
L
Délka
mm
L1
Délka
100 mm
L2
Délka
40 mm
L3
Délka
100 mm
L4
Délka
77 mm
L7
Délka
mm
L8
Délka
mm
B
Šířka
mm
B1
Šířka
mm
B2
Šířka
mm
B3
Šířka
mm
B4
Šířka
18 mm
D1
Průměr
D2
Průměr
D3
Gewinde
D4
Gewinde
M6
H
Výška
mm
H1
Výška
mm
H2
Výška
mm
H3
Výška
mm
H4
Výška
mm
H5
Výška
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D