Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
41500-05 - Szyny napinające krótkie do wielokrotnego systemu mocowania
Lista materiałowa
41500-05-050130
BEST
Nr zamówienia
PAS
passend für Systembreite
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
100 mm
L2
Długość
40 mm
L3
Długość
100 mm
L4
Długość
77 mm
L7
Długość
mm
L8
Długość
mm
B
Szerokość
mm
B1
Szerokość
mm
B2
Szerokość
mm
B3
Szerokość
mm
B4
Szerokość
18 mm
D1
Średnica
D2
Średnica
D3
Gewinde
D4
Gewinde
M6
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
H3
Wysokość
mm
H4
Wysokość
mm
H5
Wysokość
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D