IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4156 10.006
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4156.prj},{NB=4156 10.006},{J21=4156 10.006},{A21=10},{A3=1.250},{A8=5.500},{B1=14},{B2=39},{B3=100},{C12=21},{C3=7},{D7=0.032},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9041560100060},{ID12100=0},{A6=8.650},{B4=2.500},{B8=35},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=84.400},{D1=3},{D3=15},{D4=118.100},{E1=180},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=C GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E TICN-GBO M10 X1,25 DIN 374 15°C UN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TICN},{J6=ZYL00702105h$09},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9041560100060.dxf},{ID10003=9041560100060.stp},{ID10004=9041560100060_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4156 - DIN374 C GEWINDEBOHRER
Bill of material
4156 10.006
J21
Identifizierende Bestellnummer
4156 10.006
4156 10.006
J23
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E TICN-GBO M10 X1,25 DIN 374 15°C UN
HSS-E TICN-GBO M10 X1,25 DIN 374 15°C UN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
10
10
mm
A3
Gewindesteigung
1.250
1.250
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
5.500
5.500
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
14
14
mm
B2
Nutzlänge
39
39
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7
7
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.032
0.032
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105h$09
ZYL00702105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$09
ZYL21F7000h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D