Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42203 - UNILOCK 5-axis add-on clamping module size 80 mm
Bill of material
42203-120750
BEST
Order No.
POS
Position
FORM
Form
A
FORMT
Form-Typ
ohne Verdrehsicherung
H
Height
mm
SW
Width across flats
6 mm
HALTEKRAFT
Holding force F kN
50 kN
DREHMOMENT
Tightening torque max. Nm
15 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D