Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42206 - UNILOCK 5-axis reducter adapter size 80 mm
Bill of material
42206-503101
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
hard
D
thread
mm
H
Height
50 mm
H1
Height
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D