Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
42209 - Upínací čepy UNILOCK s průchozím otvorem systémová velikost 80 mm
Kusovník
42209-140250516
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
D
Průměr
25 mm
D1
Závit
16.5 mm
H
Výška
5 mm
ANZM
Utahovací moment max. Nm
120 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technische Hiwneise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D