Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42213 - UNILOCK 5-axis locating bolts for fastening to workpieces size 80 mm
Bill of material
42213-16121049
BEST
Order No.
D
Diameter
16 mm
D1
thread
mm
D2
Diameter
20.9 mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
SW
Schlüsselweite
mm
ANZDM
Anziehdrehmoment max.
Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D