Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42220-25 - UNILOCK 5-axis reducer adapter system size 138 mm
Bill of material
42220-25-1251
BEST
Order No.
42220-25-1251
POS
Position
H
Height
125 mm
SW
Width across flats
6 mm
HALTEKRAFT
Holding force F kN
50 kN
DREHMOMENT
Tightening torque max. Nm
15 kN
GEW
Approx. weight
7.0000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495445168
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D