Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
42780-10 - Moduł mocujący UNILOCK ESM 138-C
Lista materiałowa
42780-10-138390
BEST
Nr zamówienia
42780-10-138390
AUSF
Wersja
bez zabezpieczenia przed przekręceniem
D
Średnica
138
D1
Średnica
110
H
Wysokość
39 mm
H1
Wysokość
16.7 mm
P
Ciśnienie
6 bar
F
Siła wciągania
25 kN
GEW
Ciężar ok.
4.3000 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Informacje dodatkowe
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495441979
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D