Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
42780-10 - UNILOCK upínací modul ESM 138-C
Kusovník
42780-10-138390
BEST
Objednací číslo
42780-10-138390
AUSF
Provedení
bez pojistky proti protočení
D
Průměr
138
D1
Průměr
110
H
Výška
39 mm
H1
Výška
16.7 mm
P
Provozní
6 bar
F
Zatahovací síla
25 kN
GEW
Hmotnost cca
4.3000 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Informace
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495441979
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D