Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42780-20 - UNILOCK clamping module EFM 138
Bill of material
42780-20-138110
BEST
Order No.
42780-20-138110
D
diameter
138
D1
diameter
110
H
Height
11 mm
H1
Height
39.0 mm
GEW
Approx. weight
3.5500 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772042
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D