Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42780-45 - Pallet coupler for UNILOCK clamping module EGM 110-75
Bill of material
42780-45-1350750351
BEST
Order No.
42780-45-1350750351
FORM
Form
A
L
Length
135 mm
L1
Length
55 mm
L2
Length
82 mm
L3
Length
110 mm
B
Breite
75 mm
B1
Breite
12 mm
B2
Breite
18 mm
B3
Breite
21 mm
H
Height
35 mm
H1
Height
79 mm
H2
Height
16 mm
H3
Height
7 mm
H4
Height
35 mm
D
diameter
12 mm
D1
diameter
10 mm
G
Geinde
M12 mm
GEW
Approx. weight
1.6000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941417
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D