Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
42780-45 - Raccord de palette
Nomenclature
42780-45-1350750351
BEST
Référence
42780-45-1350750351
FORM
Form
A
L
Longueur
135 mm
L1
Longueur
55 mm
L2
Longueur
82 mm
L3
Longueur
110 mm
B
Breite
75 mm
B1
Breite
12 mm
B2
Breite
18 mm
B3
Breite
21 mm
H
Hauteur
35 mm
H1
Hauteur
79 mm
H2
Hauteur
16 mm
H3
Hauteur
7 mm
H4
Hauteur
35 mm
D
Diamètre
12 mm
D1
Diamètre
10 mm
G
Geinde
M12 mm
GEW
Poids environ
1.6000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941417
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D