Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
42780-45 - Sprzęg paletowy
Lista materiałowa
42780-45-1350750351
BEST
Nr zamówienia
42780-45-1350750351
FORM
Form
A
L
Długość
135 mm
L1
Długość
55 mm
L2
Długość
82 mm
L3
Długość
110 mm
B
Breite
75 mm
B1
Breite
12 mm
B2
Breite
18 mm
B3
Breite
21 mm
H
Wysokość
35 mm
H1
Wysokość
79 mm
H2
Wysokość
16 mm
H3
Wysokość
7 mm
H4
Wysokość
35 mm
D
Średnica
12 mm
D1
Średnica
10 mm
G
Geinde
M12 mm
GEW
Ciężar ok.
1.6000 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941417
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D