Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
4323230000 - RKDG D13 PT6
Lista de materiales
Weidmueller 4323230000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
4323230000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RKDG D13 PT6
DESCSHORT
Description short
Aplicación de cierre (carcasa) Junta plegable, IP65 con carcasa correspondiente, IP65, con la caja correspondiente, EPDM, 11 mm, 13 mm
DESCLONG
Description long
Aplicaciones de cierre para carcasas FieldPower para sellar e insertar cables redondos e integrar conectores y otros adaptadores.
GTIN
GTIN-Code
4032248641239
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9011
BAA351
color
black
BAB664
material
Plastic
AAF040
Mass
0.024 kg
BAB577
depth
33.88 mm
BAA020
height
48.823 mm
BAF016
width
18 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D