Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
4323230000 - RKDG D13 PT6
Nomenclature
Weidmueller 4323230000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
4323230000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RKDG D13 PT6
DESCSHORT
Description short
Insert étanche (boîtier) Joint pliable, IP65 avec boîtier correspondant, IP65, avec le boîtier correspondant, EPDM, 11 mm, 13 mm
DESCLONG
Description long
Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.
GTIN
GTIN-Code
4032248641239
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9011
BAA351
color
black
BAB664
material
Plastic
AAF040
Mass
0.024 kg
BAB577
depth
33.88 mm
BAA020
height
48.823 mm
BAF016
width
18 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D