Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
4323230000 - RKDG D13 PT6
Lista materiale
Weidmueller 4323230000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
4323230000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RKDG D13 PT6
DESCSHORT
Description short
Inserto guarnizione (custodia) Guarnizione pieghevole, IP65 con custodia corrispondente, IP65, con custodia corrispondente, EPDM, 11 mm, 13 mm
DESCLONG
Description long
Inserti guarnizione per custodie FieldPower per sigillare, inserire cavi tondi e integrare connettore e altri adattatori.
GTIN
GTIN-Code
4032248641239
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9011
BAA351
color
black
BAB664
material
Plastic
AAF040
Mass
0.024 kg
BAB577
depth
33.88 mm
BAA020
height
48.823 mm
BAF016
width
18 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D