Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
476 M8/M10/M12 DE - Swivel castor with wheel brake
Bill of material
476 M12 50 DE
ORDERNO
Article-number
WDAB
Wheel-Ø A x width B
50x18 mm
LC
Load capacity
40 kg
H
Overall height H
68 mm
TH
Thread
mm
SR
Swivel radius
70 mm
WB
Wheel bearing
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D