Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
476 M8/M10/M12 DE - Swivel castor with wheel brake
Bill of material
476 M12 50 DE
ORDERNO
Article-number
WDAB
Wheel-Ø A x width B
50x18 mm
LC
Load capacity
40 kg
H
Overall height H
68 mm
TH
Thread
mm
SR
Swivel radius
70 mm
WB
Wheel bearing
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D