Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
476 P - Lenkrolle mit Radfeststeller
Stückliste
476 10x34 50 P
ORDERNO
Artikel-nummer
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
50x18 mm
LC
Tragkraft
40 kg
H
Bauhöhe H
68 mm
BOLT
Stift
mm
SR
Schwenkradius
70 mm
WB
Radlager
Polyamid-Gleitlager
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D