IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
476 10x34 50 P
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Furniture Castors Series 475 up to max. 40 kg
475-P
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/furniture_castors_series_475/475_p/476_p_asmtab.prj},{NB=476 10x34 50 P},{ORDERNO=476 10x34 50 P},{WDAB=50x18},{LC=40},{H=68},{BOLT=10x34},{SR=70},{WB=Nylon plain bearing},{VER=1},{VERTIFF=1},{VERPRA=1},{WHEEL=50x18 P-8},{PPATH=476_p/476_p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
476 P - Swivel castor with wheel brake
Bill of material
476 10x34 50 P
ORDERNO
Article-number
476 10x34 50 P
476 10x34 50 P
WDAB
Wheel-Ø A x width B
50x18
mm
LC
Load capacity
40
kg
H
Overall height H
68
mm
BOLT
Bolt
10x34
10x34
mm
SR
Swivel radius
70
mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D