Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4891 - fischer Durchsteck-Siebhülse Kunststoff FIS H K
Bill of material
SFS 415191
ARTNR
Artikelnummer
FN
4891
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Durchsteck-Siebhülse FIS H K
LTEXT2
Langtext 2
Kunststoff
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
mm
HEF
min. Verankerungstiefe
130 mm
TFIX
max. Bohrlochtiefe
200 mm
M
passend zu
DF
Durchmesser
mm
TINST
T inst.
4 mm
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D