Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
5/2-way valve, G1/2 port, monostable Mod. 452N-35
Bill of material
452N-35
MOD
Mod.
452N-35
M
Mounting
In-line mm
F
Function
5/2
QN
Flow rate Qn
4000 Nlt/min
PPILOT
Min. pilot pressure
2.5 bar
P
Working pressure
-0.9 - 10 bar
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D