Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
5/2-way valve, G1/2 port, monostable Mod. 452N-35
Спецификация
452N-35
MOD
Мод.
452N-35
M
Установка
In-line mm
F
Функция
5/2
QN
Flow rate Qn
4000 Nlt/min
PPILOT
Min. pilot pressure
2.5 bar
P
Working pressure
-0.9 - 10 bar
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D