Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
5/2-Wegeventil G1/2”, bistabil - Mod. 452N-33
Stückliste
452N-33
MOD
Mod.
452N-33
M
Montage
Einzelventil mm
F
Funktion
5/2
QN
Portata Qn
4000 Nlt/min
PPILOT
P. min Vorsteuerdruck
2 bar
P
Betriebsdruck
-0.9 - 10 bar
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D