Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
50 Series Single Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
50-03101-18-2
PN
Reference Number
50-03101-18-2
BEARCAP
Capacity
1000 lbs
SERIES
Series
50
CT
Caster Type
Single Flanged
WD
Dia.
3.50 Дюйм
WW
Width
1.30 Дюйм
WT
Material
Single Flanged Cast Iron
OH
OAH
5.38 Дюйм
BRNG
Bearing
Straight Roller
WGHT
Wt.
10 lb
C
C Flange Dia.
4.50 Дюйм
D
Width
1.69 Дюйм
E
E Wheel Hub Length
1.94 Дюйм
XTPS
X Top Plate Size
4.00 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
5.00 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625 Дюйм
XST
X Slotted to
3.00 Дюйм
YST
Y Slotted to
3.00 Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D