Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
50 Series Single Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
50-03101-18-2
PN
Reference Number
50-03101-18-2
BEARCAP
Capacity
1000 lbs
SERIES
Series
50
CT
Caster Type
Single Flanged
WD
Dia.
3.50 英寸
WW
Width
1.30 英寸
WT
Material
Single Flanged Cast Iron
OH
OAH
5.38 英寸
BRNG
Bearing
Straight Roller
WGHT
Wt.
10 lb
C
C Flange Dia.
4.50 英寸
D
Width
1.69 英寸
E
E Wheel Hub Length
1.94 英寸
XTPS
X Top Plate Size
4.00 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
5.00 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625 英寸
XST
X Slotted to
3.00 英寸
YST
Y Slotted to
3.00 英寸
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D