Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 001 - 5.0 lifgo PW
Nomenclature
500 001_5.0 lifgo-PW
CNSORDERNO
Référence
500 001
BEZ
La description
5.0 lifgo-PW
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
80 mm
B
la taille
80 mm
C
Longueur
70 mm
D
Longueur
55 mm
E
la taille
50 mm
E2
la taille
50 mm
F
la taille
59 mm
G
la taille
26 mm
G1
la taille
7.5 mm
G2
Longueur
7 mm
H
le centrage
38.5H7 profond 2 mm
I
Diamètre
48 mm
J
Diamètre
14h7 mm
K
Longueur
30 mm
L
Longueur
32 mm
M
Longueur
25 mm
N
Longueur
2 mm
O
Diamètre
10H7 mm
P
Diamètre
6H7 profond 10 mm
R
Diamètre
6H7 profond 2,5 mm
S
Fil
M8 profond 25, 6,8 par
S1
Fil
8,5 profond 8,5, M8 profond 25, 6,8 par
T
Fil
M6 profond 8
U
Fil
M10x1 profond 10
U1
Fil
M6 profond 5
V
Longueur
58 mm
W1
la taille
5.5 mm
W2
la taille
15.5 mm
X
Fil
M4 profond 8
CNSMASSEXACT
Masse
1.30 kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D