IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 002 5.1 lifgo-PW
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo
5.1 lifgo
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo/5_1_lifgo/500_002_51_lifgo_pw.prj},{NB=500 002_5.1 lifgo-PW},{IDNR=500 002_5.1 lifgo PW},{CNSORDERNO=500 002},{INFO=Info PDF},{BEZ=5.1 lifgo-PW},{A=110},{B=110},{C=80},{D=60},{E=72},{E2=72},{F=85.5},{G=30},{G1=16},{G2=7},{H=59H7 tief 3},{I=72},{J=25h7},{K=45},{L=47},{M=36},{N=5},{O=20H7},{P=6H7 tief 10},{R=6H7 tief 3.5},{S=M10 tief 25, 8.5durch},{S1=10,5 tief 11,5, M10 tief 25, 8,5 durch},{T=M8 tief 10},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=62},{W1=8},{W2=18.5},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=3.20},{INFOPAGE=lifgo},{CNSORDERNOHELP=500 002}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 002 - 5.1 lifgo PW
Bill of material
500 002_5.1 lifgo-PW
CNSORDERNO
Part number
500 002
INFO
Data sheet
Info PDF
BEZ
Description
5.1 lifgo-PW
A
Length
110
mm
B
Height
110
mm
C
Length
80
mm
D
Length
60
mm
E
Height
72
mm
E2
Height
72
mm
F
Height
85.5
mm
G
Height
30
mm
G1
Height
16
mm
G2
Length
7
mm
H
Diameter
59H7 deep 3
mm
I
Diameter
72
mm
J
Diameter
25h7
mm
K
Length
45
mm
L
Length
47
mm
M
Length
36
mm
N
Length
5
mm
O
Diameter
20H7
mm
P
Diameter
6H7 deep 10
mm
S
Thread
M10 deep 25, 8.5 thru
S1
Thread
10,5 deep 11,5, M10 deep 25, 8,5 through
T
Thread
M8 deep 10
U
Thread
M10x1 deep 10
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
62
mm
W1
Height
8
mm
W2
Height
18.5
mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
3.20
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D