Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 013 - 5.0 lifgo PFN
Stückliste
500 013_5.0 lifgo-PFN
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 013
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo-PFN
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
80 mm
B
Höhe
80 mm
C
Länge
70 mm
D
Länge
55 mm
E
Höhe
50 mm
E2
Höhe
50 mm
F
Höhe
59 mm
G
Höhe
26 mm
G1
Höhe
7.5 mm
G2
Länge
7 mm
H
Zentrierflansch
38.5H7 tief 2 mm
I
Durchmesser
48 mm
J
Durchmesser
14h7 mm
K
Länge
30 mm
L
Länge
32 mm
M
Länge
25 mm
N
Länge
2 mm
O
Durchmesser
10H7 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
S
Gewinde
M8 tief 25, 6,8 durch
S1
Gewinde
8,5 tief 8,5, M8 tief 25, 6,8 durch
T
Gewinde
M6 tief 8
U
Gewinde
M10x1 tief 10
U1
Gewinde
M6 tief 5
V
Länge
58 mm
W1
Höhe
5.5 mm
W2
Höhe
15.5 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
1.33 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D