Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 015 - 5.3 lifgo PFN
Stückliste
500 015_5.3 lifgo-PFN
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 015
INFO
Datenblatt
Info PDF
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo-PFN
A
Länge
180 mm
B
Höhe
180 mm
C
Länge
130 mm
D
Länge
105 mm
E
Höhe
120 mm
E2
Höhe
120 mm
F
Höhe
139.5 mm
G
Höhe
55 mm
G1
Höhe
21.5 mm
G2
Länge
13 mm
H
Durchmesser
92H7 tief 3 mm
I
Durchmesser
110 mm
J
Durchmesser
42h7 mm
K
Länge
60 mm
L
Länge
62 mm
M
Länge
50 mm
N
Länge
5 mm
O
Durchmesser
35H7 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
S
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch
S1
Gewinde
12,5 tief 19, M12 tief 35, 10,2 durch
T
Gewinde
M10 tief 20
U
Gewinde
M10x1 tief 10
U1
Gewinde
M6 tief 5
V
Länge
100 mm
W1
Höhe
21.5 mm
W2
Höhe
30 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
14.51 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D