Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 106 - 5.1 lifgo Führungsschiene von oben verschrauben
Stückliste
500 106_5.1 lifgo Fuehrungsschiene von oben verschrauben
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 106
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo Führungsschiene von oben verschrauben
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
27 mm
A1
Länge
25 mm
B2
Durchmesser
11 mm
B3
Durchmesser
18 mm
D
Höhe
31.5 mm
E
Länge
62.831853 mm
E1
Länge
31.42 mm
E2
Länge
94.25 mm
E3
Länge
157.08 mm
EN
Länge
En = Ze x m x Pi x (n –1/2) mm
F2
Höhe
10.6 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
8 each
M
Modul
2.5 mm
LX
Trägheitsmoment
31938 mm^4
LY
Trägheitsmoment
65956 mm^4
LP
Polares Trägheitsmoment
97895 mm^4
G
Gewicht
4.82 Kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.53 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D