Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 171 - 5.3 lifgo crémaillère meulée & trempée
Nomenclature
500 171 - Z = 24_5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet
CNSORDERNO
Ordre
500 171 - Z = 24
BEZ
La description
5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NZ
Nombre de dents
A
Longueur
48 mm
A1
Longueur
46 mm
B
Fil
M20
C
Longueur
35 mm
D
la taille
48.5 mm
E
la taille
26.5 mm
L
Longueur d'râtelier
188.49552 mm
Z
Nombre de dents
Déclaration du client
M
Module
2.5 mm
T0
Pas de dent
7.85398 mm
LX
Moment d'inertie
253179 mm4
LY
Moment d'inertie
297984 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
551164 mm4
G
poids
14.45 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
2.724 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D