Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 181 - 5.0 lifgo plaque d‘arrêt de crémaillère
Nomenclature
500 181_5.0 lifgo Zahnstangenhalteplatte
CNSORDERNO
Référence
500 181
BEZ
La description
5.0 lifgo plaque d‘arrêt de crémaillère
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
70 mm
B
Longueur
70 mm
C
Longueur
10 mm
D
Longueur
23 mm
E
Longueur
16 mm
F
Longueur
50 mm
G
Longueur
50 mm
H
Longueur
58 mm
I
Longueur
21 mm
J
Longueur
15.5 mm
K
Fil
M6 mm
L
Fil
M4 mm
M
Diamètre
6 mm
CNSMASSEXACT
poids
0.33 kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D