Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 181 - 5.0 lifgo Zahnstangenhalteplatte
Stückliste
500 181_5.0 lifgo Zahnstangenhalteplatte
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 181
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo Zahnstangenhalteplatte
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
70 mm
B
Länge
70 mm
C
Länge
10 mm
D
Länge
23 mm
E
Länge
16 mm
F
Länge
50 mm
G
Länge
50 mm
H
Länge
58 mm
I
Länge
21 mm
J
Länge
15.5 mm
K
Gewinde
M6 mm
L
Gewinde
M4 mm
M
Durchmesser
6 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.33 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D