Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 189 - 5.0 Differenzialkupplung
Stückliste
500 189 - L = 186_5.0 Differenzialkupplung
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 189 - L = 186
BEZ
Bezeichnung
5.0 Differenzialkupplung
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
20 mm
B
Länge
18 mm
C
Einschraubtiefe min.
15 mm
D
Durchbruchöffnung
35 mm
E
Länge
- 8 mm
F
Länge
+ 8 mm
G
Einstellbereich über Kupplungsstange
± 16 mm
H
1 Kupplungsstange
SW 14 mm
L
Länge
LMIN
Einstellbereich
166
LMAX
Einstellbereich
208
LVON
Einbaulänge von
180 mm
LBIS
Einbaulänge bis
1500 mm
FDYN
Zugkraft dynamisch
8700 N
FSTAT
Zugkraft statisch
11600 N
KONT
2 Kontermutter
SW 17 mm
LINKS
3 Linksgewinde
M10x1,25 mm
RECHT
4 Rechtsgewinde
M10x1,25 mm
GW
Gewicht
1,15+0,27Kg kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.26 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D