Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 190 - 5.1 Accouplement différentiel
Nomenclature
500 190 - L = 232_5.1 Differenzialkupplung
CNSORDERNO
Référence
500 190 - L = 232
BEZ
La description
5.1 Accouplement différentiel
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
25 mm
B
Longueur
23 mm
C
Profondeur de vissage min.
20 mm
D
ouverture de traversée
40 mm
E
Longueur
-10 mm
F
Longueur
+10 mm
G
Plage de réglable sur la barre d´accouplement
± 20 mm
H
barre d‘accouplement
SW 17 mm
L
Longueur
LMIN
Plage de réglable
208
LMAX
Plage de réglable
258
LVON
longueur d'installation de
230 mm
LBIS
longueur d'installation jusqu'à
1700 mm
FDYN
Force de traction dyn.
12600 N
FSTAT
Force de traction stat.
16800 N
KONT
écrou hexagonal
SW 19 mm
LINKS
fil gauche
M12x1,25 mm
RECHT
fil droit
M12x1,25 mm
GW
poids
2,01+0,5Kg kg/m
CNSMASSEXACT
poids
0.58 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D