Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 190 - 5.1 Differenzialkupplung
Stückliste
500 190 - L = 232_5.1 Differenzialkupplung
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 190 - L = 232
BEZ
Bezeichnung
5.1 Differenzialkupplung
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
25 mm
B
Länge
23 mm
C
Einschraubtiefe min.
20 mm
D
Durchbruchöffnung
40 mm
E
Länge
-10 mm
F
Länge
+10 mm
G
Einstellbereich über Kupplungsstange
± 20 mm
H
1 Kupplungsstange
SW 17 mm
L
Länge
LMIN
Einstellbereich
208
LMAX
Einstellbereich
258
LVON
Einbaulänge von
230 mm
LBIS
Einbaulänge bis
1700 mm
FDYN
Zugkraft dynamisch
12600 N
FSTAT
Zugkraft statisch
16800 N
KONT
2 Kontermutter
SW 19 mm
LINKS
3 Linksgewinde
M12x1,25 mm
RECHT
4 Rechtsgewinde
M12x1,25 mm
GW
Gewicht
2,01+0,5Kg kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.58 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D