Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 485 - 5.3 Profile shaft adapter
Bill of material
500 485_5.3 Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Part number
500 485
BEZ
Description
5.3 Profile shaft adapter
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
90 mm
B
Length
65 mm
C
Length
16 mm
E
Diameter
58 H7 deep 4
F
Diameter
72 mm
G
Diameter
10.5 mm
I
Length
4 mm
MT
Max. torque
954 Nm
PW
Profile shaft
KW 42
CNSMASSEXACT
Weight
1.10 kg
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D