Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 504 - 5.0 lifgo Zahnstange geschliffen
Stückliste
500 504 - Z = 26_5.0 lifgo Zahnstange geschliffen
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 504 - Z = 26
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo Zahnstange geschliffen
INFO
Datenblatt
Info PDF
LOD
Detaillierungsgrad
NZ
Anzahl Zähne
A
Länge
23 mm
A1
Länge
21 mm
B
Gewinde
M10
C
Länge
20 mm
D
Höhe
26 mm
E
Höhe
16 mm
L
Zahnstangenlänge
81.68134 mm
Z
Anzahl Zähne
nach Kundenangabe
M
Module
1.0 mm
T0
Zahnteilung
3.14159 mm
LX
Trägheitsmoment
16411 mm4
LY
Trägheitsmoment
24216 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
40628 mm4
G
Gewicht
3.82 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
0.312 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D