Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 549 - 5.1 lean SL plaque d‘extrémité
Nomenclature
500 549_5.1 lean SL Endplatte
CNSORDERNO
Ordre
500 549
BEZ
La description
5.1 lean SL plaque d‘extrémité
INFO
Datenblatt
Info PDF
G
Longueur
48 mm
H
Longueur
60 mm
I
Longueur
36 mm
M
Longueur
72 mm
N
Diamètre
12,5 mm
O
Fil
M4
P
Longueur
4 mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D