Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 550 - 5.3 lean SL end plate
Bill of material
500 550_5.3 lean SL Endplatte
CNSORDERNO
Order code
500 550
BEZ
Description
5.3 lean SL end plate
G
Length
80 mm
H
Length
100 mm
I
Length
70 mm
M
Length
110 mm
N
Diameter
20,5 mm
O
Thread
M4
P
Length
4 mm
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D