Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 600 - 5.0 lifgo Abstecksicherung
Stückliste
500 600_5.0 lifgo Abstecksicherung
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 600
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo Abstecksicherung
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
70 mm
B
Länge
55 mm
C1
Länge
124.5 mm
C2
Länge
116 mm
C3
Länge
124.5 mm
D
Länge
55 mm
E
Länge
6.5 mm
F
Länge
50 mm
G
Gewinde
8.2 durch, 12 tief 9.6 mm
H
Länge
45.5 mm
I
Länge
10 mm
J
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
M6 tief 6 mm
J1
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
5 mm
K
Länge
56.5 mm
L
Passbohrung
6F7 tief 10
M
Für Zahnstangenschutz
M4 mm
N
Steckanschluss für Luftschlauch
6 mm
O
Näherungsschalter
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.9 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D