Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 600 - 5.0 lifgo système d'arrêt mécanique
Nomenclature
500 600_5.0 lifgo Abstecksicherung
CNSORDERNO
Référence
500 600
BEZ
La description
5.0 lifgo système d'arrêt mécanique
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
70 mm
B
Longueur
55 mm
C1
Longueur
124.5 mm
C2
Longueur
116 mm
C3
Longueur
124.5 mm
D
Longueur
55 mm
E
Longueur
6.5 mm
F
Longueur
50 mm
G
Fil
8.2 par, 12 profond 9.6 mm
H
Longueur
45.5 mm
I
Longueur
10 mm
J
orifices de graissage pour crémaillère
M6 profond 6 mm
J1
orifices de graissage pour crémaillère
5 mm
K
Longueur
56.5 mm
L
trous d‘ajustage
6F7 profond 10
M
pour protecteur de crémaillère
M4 mm
N
Raccordement du tuyau d'air
6 mm
O
interrupteurs de proximité
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
poids
1.9 kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D