Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 601 - 5.1 lifgo Abstecksicherung
Stückliste
500 601_5.1 lifgo Abstecksicherung
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 601
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo Abstecksicherung
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
80 mm
B
Länge
67 mm
C1
Länge
164.5 mm
C2
Länge
153 mm
C3
Länge
164.5 mm
D
Länge
60 mm
E
Länge
7.5 mm
F
Länge
72 mm
G
Gewinde
10.2 durch, 14 tief 10.6 mm
H
Länge
68.5 mm
I
Länge
10 mm
J
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
M10x1 tief 6 mm
J1
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
5 mm
K
Länge
79.5 mm
L
Passbohrung
6F7 tief 10
M
Für Zahnstangenschutz
M4 mm
N
Steckanschluss für Luftschlauch
6 mm
O
Näherungsschalter
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
3.5 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D