Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 601 - 5.1 lifgo système d'arrêt mécanique
Nomenclature
500 601_5.1 lifgo Abstecksicherung
CNSORDERNO
Référence
500 601
BEZ
La description
5.1 lifgo système d'arrêt mécanique
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
80 mm
B
Longueur
67 mm
C1
Longueur
164.5 mm
C2
Longueur
153 mm
C3
Longueur
164.5 mm
D
Longueur
60 mm
E
Longueur
7.5 mm
F
Longueur
72 mm
G
Fil
10.2 par, 14 profond 10.6 mm
H
Longueur
68.5 mm
I
Longueur
10 mm
J
orifices de graissage pour crémaillère
M10x1 profond 6 mm
J1
orifices de graissage pour crémaillère
5 mm
K
Longueur
79.5 mm
L
trous d‘ajustage
6F7 profond 10
M
pour protecteur de crémaillère
M4 mm
N
Raccordement du tuyau d'air
6 mm
O
interrupteurs de proximité
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
poids
3.5 kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D