Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 881 - 5.4 lifgo plaque d‘extrémité
Nomenclature
500 881_5.4 lifgo Endplatte
CNSORDERNO
Référence
500 881
BEZ
La description
5.4 lifgo plaque d‘extrémité
INFO
Datenblatt
Info PDF
E
Longueur
94 mm
H
Longueur
120 mm
I
Longueur
51.5 mm
K
Longueur
23.5 mm
N
Longueur
132 mm
O
Longueur
45 mm
P
Diamètre
24.5 mm
R
Fil
M4 mm
S
Longueur
4 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D